NYHET

MAXXDRIVE® XJ vinkelgir

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 1,250 HP
  • Momentområde: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Hus med økt akselavstand
  • "J"-plassering av akslene
  • 3-trinns
  • Ideelt egnet til kjøredrivverk
  • Hus optimert til nedadrettede radielle laster
Størrelser: 8
Monteringsposisjon: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Utveksling: 12.5:1 - 112:1

MAXXDRIVE® XJ industrigir i kjeglehjulutførelse produseres i alle størrelser etter det utprøvde blokkhusprinsippet. Med forskjellige tetningsmuligheter kan industrigirene tilpasses mange ulike miljøbetingelser. Kjøle- og oppvarmingsalternativer gjør det mulig med  fleksibel temperaturstyring, og dette tillater bruk selv under svært varierende miljøforhold og forlenger smøremiddelets levetid. Store rullelager- og senteravstander øker komponentenes belastbarhet og levetid. Vi tilbyr korte leveringstider og korte prosjekteringstider. Dette er mulig takket være den omfattende kunnskapen til ekspertene våre om de spesielle kravene til hvert bruksområde og optimalt lagerhold

  • Drivverksutførelse: IEC/NEMA-motoradapter eller fri drivaksel
  • Fotmontering eller pluggmontering (med dreiemomentstøtte)
  • Allsidige utgående drivaksler tilgjengelig: Massivaksel, hulaksel (passfjær/krympeskive), DIN5480
  • Bremsepåbygg med drivverksflens eller bremsekonsoll
  • Kobling på utgående aksel (fatkobling) kan leveres

  • Optimert hus til eksterne laster
  • Økt akselavstand
  • Det er mulig å tilpasse inngående og utgående aksler til kundens dimensjoner
  • "J"-plassering av akslene
  • Høy pålitelighet
  • Lang levetid
  • Synkronisering via remdrift mulig
  • Høy presisjon